ZHCACW8 july   2023 TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2液位检测实现
    1. 2.1 电容式
    2. 2.2 超声波
    3. 2.3 磁性霍尔效应实现方案
      1. 2.3.1 不同类型的霍尔效应传感器
      2. 2.3.2 实现方案 1:浮动磁体加上线性霍尔效应传感器
      3. 2.3.3 实现方案 2:浮动磁体加上锁存器或开关阵列
      4. 2.3.4 轴向臂上的浮动装置
  6. 3功能演示设计
    1. 3.1 浮臂
    2. 3.2 GUI 操作
    3. 3.3 3D 打印零件方向和设置
  7. 4总结
  8. 5参考文献
    1. 5.1 器件支持
    2. 5.2 相关文档

实现方案 1:浮动磁体加上线性霍尔效应传感器

一种实现方式是将磁体置于浮子中,使得磁体随着液位的变化而上下垂直浮动。

在图 2-4 所示的迎面方向上,传感器直接放在磁体下方,以便当磁体上下浮动时,磁体会移向和远离传感器。有关迎面实现方案的更多详细信息,请参阅使用霍尔效应传感器进行迎面线性位移感应 应用简报。

在图 2-5 所示的滑过方向上,传感器放在磁体旁边,以便磁体在传感器旁边移动。有关滑动位移实现方案的详细信息,请参阅使用线性霍尔效应传感器跟踪滑动位移 应用简报。

液位测量范围和分辨率会因磁体的尺寸和强度以及传感器灵敏度而受到限制。这种设置有时需要较大的磁体,因此需要较大的浮块。如果因为容器的几何形状而导致距离过大,也可能会出现问题,因为离磁体越远,磁场就会大大减弱。如果系统只需要知道容器是否将空后者判断是否有容器液位较浅,则迎面和滑过配置都效果不错。

GUID-20230703-SS0I-G775-TLK3-L8HPGK1LTD7C-low.png图 2-4 迎面
GUID-20230703-SS0I-W3XG-8BXG-KCP34WQTSLJX-low.png图 2-5 滑过