ZHCACW8 july 2023 TMAG5273
磁体可以连接到浮动装置上,以便磁体的角度随浮臂的高度而变化。如图 2-8 所示,与其他设计相比,此设置可以使用极小的磁体,并且只需通过更改浮臂的尺寸,即可测量任何大小容器内的液位。此实现只需要一个传感器。传感器可以与磁体同轴放置,也可以放置在侧面。
图 2-8 旋转磁体浮臂实现常见的测量拓扑包括同轴或离轴角度测量中的角度位置测量,如图 2-9 所示。尽可能选择同轴测量拓扑,因为这样可以实现磁场和器件测量范围的最佳优化。TMAG5273 提供了片上增益调整选项,以应对机械位置错位问题。
图 2-10 显示了同轴测量的 X 和 Y 传感器数据示例,其中两个轴的磁场强度相等。图 2-11 显示了离轴测量的传感器数据示例,其中 Y 轴的磁场强度是 X 轴的一半。
传统的车辆燃油传感器系统采用旋转式浮动传感器实现。这类实现通常在与电阻滑动片相连的臂上带有泡沫块。随着浮子高度下降或上升,滑动片的电阻会发生变化。电流通过滑动片电阻流入双金属片周围的加热线圈。加热时,双金属片会向一个方向弯曲,并移动燃油表指针。该系统无法针对燃油箱的形状做出补偿,并且电阻滑动片和双金属片容易出现磨损。它还会在燃油表中产生非线性行为,即在油箱加满后,即使燃油在减少,燃油表也会显示油箱是满的,经过一段时间后,燃油表才会开始显示燃油减少,然后随着燃油不断消耗,燃油表中的燃油量下降速度会越来越快。现代车辆可能会使用微控制器来从滑动片电阻读取电压,并以数字方式显示燃油油位。
浮臂与磁体和霍尔传感器配合使用,可提供低成本的单传感器液位检测设计。