ZHCACW8 july   2023 TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2液位检测实现
    1. 2.1 电容式
    2. 2.2 超声波
    3. 2.3 磁性霍尔效应实现方案
      1. 2.3.1 不同类型的霍尔效应传感器
      2. 2.3.2 实现方案 1:浮动磁体加上线性霍尔效应传感器
      3. 2.3.3 实现方案 2:浮动磁体加上锁存器或开关阵列
      4. 2.3.4 轴向臂上的浮动装置
  6. 3功能演示设计
    1. 3.1 浮臂
    2. 3.2 GUI 操作
    3. 3.3 3D 打印零件方向和设置
  7. 4总结
  8. 5参考文献
    1. 5.1 器件支持
    2. 5.2 相关文档

GUI 操作

此演示的 Web GUI 可在 https://dev.ti.com/gallery/info/PositionSensing/TMAG5x73_LiquidLevelDemo/ 上找到。您必须在 dev.ti.com 上登录您的帐户,才能访问 GUI。点击任意位置的空白即可启动 GUI。通过点击下载按钮并选择相应的下载项,可以下载演示以供离线使用。

打开 GUI 并将 TI-SCB 与 TMAG5273 A1 连接。导航至“Registers”页面并设置以下项目:

  • (可选)将 DEVICE_CONFIG_1→CONV_AVG 设置为“101b= 32x Average ...”
  • 将 SENSOR_CONFIG_1→MAG_CH_EN 设置为“0011b = X, Y Channel Enabled”
  • 将 SENSOR_CONFIG_2→ANGLE_EN 设置为“01b = X 1st - Y 2nd”角度计算
  • 确认 A1 EVM/器件版本的 SENSOR_CONFIG_2→X_Y_RANGE 为 ±40mT。

然后,在寄存器映射页面顶部,将 Auto Read 设置为 As fast as possible。

GUID-20230501-SS0I-PSG2-HHRW-BTRT8LLJ2KGN-low.png图 3-10 GUI 概述

接下来,导航到“Plots”页面。“Liquid Level Demo”选项卡将打开,如图 3-10 所示。

窗口上第一个图下方显示了 Calculated Angle 和 Device Angle。Device Angle 是 TMAG5273 器件本身报告的角度,以 0.25° 为增量。Calculated Angle 是根据所选两个轴的磁场强度计算得出的角度,演示中的磁体方向为 X 和 Y。

GUI 值最初是为我们使用 4"×4"×4" 亚克力立方体的演示设置配置的。3D 打印零件位于水箱边缘上,磁体和传感器距离水箱底部 39.0mm。浮臂的半径为 62.8mm。对于粘附到浮臂上的磁体,TMAG5273 读取的真实角度为 120°,当水箱中的水从 0% 到 100% 时角度改变 66 度(到 54°)。所有这些参数都可以根据终端系统进行调整,以适应任何尺寸的水箱或浮臂半径。图 3-11 中显示了这些参数。这些参数用于计算浮子上升时水箱充满的百分比。它计算浮臂随液位上升而呈圆弧运动时的垂直距离变化。

GUID-20230501-SS0I-VVCG-HPVL-JTT9W38F6SCQ-low.png图 3-11 GUI 预设可配置参数

GUI 包含配置控制,用于控制应用到数据的卡尔曼滤波器的 R 和 Q 值。这实际上是一个移动平均法,有助于将水箱中的液体溅射问题纳入考虑范围。默认情况下,R 的值为 0.01,Q 的值为 10,但可以根据每个应用的设计调整这些值。底部有一个拨动开关可以完全禁用卡尔曼滤波器。

当水箱中没有水时,点击 ZERO LEVEL 按钮以设置浮臂的零位置。不同应用中浮臂的零位置可能会有所不同,具体取决于磁体的安装方式以及系统处于空液位时磁体的位置。

这两张图都显示了为容器添加或排出液体时的液位。这两个图表显示相同的数据,但右侧基于温度计的图表更新速度稍快,并且具有较大的填充百分比读数。如果导航到“Plots”选项卡,GUI 也可以像标准 TMAG5273 EVM GUI 一样工作。