ZHCACW8 july 2023 TMAG5273
TMAG5273 在设计时就考虑了使用 3D 打印来快速制作原型,因此所有零件都可以在常见的业余级 3D 打印机上使用 PLA 塑料进行轻松打印。所有演示零件均在带有 0.4mm 喷嘴的 Prusa MK3S 上使用 PLA 线材进行打印。
图 3-12 切片器中的零件方向调整切片器中 3D 打印零件的方向,如图 3-12 所示。建议为 Liquid Level Inside Piece.stl 在浮臂环状部分下提供支撑,如图 3-12 中的绿色所示。浮子打印成尽可能中空,以实现最大的浮力。演示中的浮子使用 3 种周长和 10% 填料进行打印。浮子的空心端部也可以用泡沫块或其他有浮力的材料替换。