ZHCACW8 july 2023 TMAG5273
可以使用一组传感器,每当磁体经过各个传感器时,便表示液体达到相应传感器所在的位置,从而以此判断具体的液位。如果需要传感器在液位超过其所在位置时保持活动状态,可以将霍尔效应锁存器 与侧向磁体搭配使用,如图 2-6 所示。当需要知道磁体位于传感器之间时的液位区间,而无需跟踪最近检测到的液位时,此方法可能非常有用。
霍尔效应开关 可以与面向传感器的磁体搭配使用,如图 2-7 所示。如果系统只需要知道液体何时达到特定液位,而无需知道磁体位于传感器之间时的液位区间,此方法会非常有用。
这两种设置都需要在每个液位检测位置处放置一个传感器,因此需要一个与检测区域长度相同的 PCB。但是,与垂直浮动磁体设置相比,此设计可以使用更小的磁体。
图 2-6 霍尔锁存器阵列
图 2-7 霍尔开关阵列