ZHCACW8 july 2023 TMAG5273
图 3-1 完整演示概述图 3-1 中所示的这一功能原型旨在演示使用 TMAG5273 进行液位检测。左侧的白色盒子包含一个 DRV8704 电机驱动器 EVM 和一对将水从一个水箱输送到另一个水箱的泵。中间的水箱配有 TI-SCB 和 TMAG5273EVM 以及浮臂和磁体。
图 3-2 关注检测部分的演示特写图 3-2 显示了演示中检测部分的近距离视图。水箱正面贴有一个从 0 到 100 的刻度。水箱底部中央的白色附着物用于改变水流方向,使水从水箱的角落慢慢流出,而不是像喷泉一样从容器中垂直喷出。
TMAG5273EVM 和 TI-SCB 安装在水箱外的一些 3D 打印件上,如图 3-3 所示。由于它们位于水箱外部,因此电子器件不会弄湿。
图 3-3 主要元件位置出于演示目的,这里使用了一对自吸泵将水从一个水箱输送到另一个水箱。一个泵将水从左水箱输送到右水箱,另一个泵将水从右水箱输送到左水箱。这些泵由 DRV8704EVM 驱动。虽然 DRV8704 可以双向运行电机,但这些泵只能向一个方向抽水,因此演示中使用了两个泵,而不是一个泵。借助这种泵设置,用户只需按一下按钮,即可为液位检测水箱加水和排水。
图 3-4 泵盒