ZHCACW8 july   2023 TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2液位检测实现
    1. 2.1 电容式
    2. 2.2 超声波
    3. 2.3 磁性霍尔效应实现方案
      1. 2.3.1 不同类型的霍尔效应传感器
      2. 2.3.2 实现方案 1:浮动磁体加上线性霍尔效应传感器
      3. 2.3.3 实现方案 2:浮动磁体加上锁存器或开关阵列
      4. 2.3.4 轴向臂上的浮动装置
  6. 3功能演示设计
    1. 3.1 浮臂
    2. 3.2 GUI 操作
    3. 3.3 3D 打印零件方向和设置
  7. 4总结
  8. 5参考文献
    1. 5.1 器件支持
    2. 5.2 相关文档

不同类型的霍尔效应传感器

使用霍尔传感器测量液位的基本原理是,磁体随水位移动,而霍尔效应传感器则测量移动磁体产生的磁场。根据测得的磁体磁场,系统可以确定磁体的位置。

TI 提供多种不同类型的霍尔效应传感器:锁存器、开关、单轴线性传感器和 3D 线性传感器。线性传感器可以提供详细的磁性数据,因为它们使用模拟电压或数字表示来表示磁通密度,而磁通密度会随着器件周围磁场的变化而变化。

可以使用两个彼此正交的 1D 传感器从两个方向检测磁场。或者,也可以改用一个 2D 或 3D 传感器检测正交轴上的磁场。图 2-3 展示了 3D 线性霍尔效应传感器 TMAG5170 的三轴灵敏度映射示例。X、Y 和 Z 方向的映射以及正磁场的定义方式可能因器件而异。

GUID-20230712-SS0I-0TGN-9RZC-SM567RFPDKW9-low.png图 2-3 3D 霍尔传感器轴

TI 提供多种 3D 线性霍尔效应传感器,这些传感器具有 SPI 和 I2C 等不同的接口选项。表 2-1 中列出了这些传感器。TMA5170D-Q1 等双芯片传感器在单个器件封装内提供集成冗余,这对于许多汽车应用尤其重要。

表 2-1 TI 线性磁位置传感器
器件类型特征设计注意事项
TMAG5170 和 TMAG5170-Q13D 霍尔效应具有 SPI 接口、采用 8 引脚 DGK 封装的商用及汽车级线性 3D 霍尔效应位置传感器高磁矢量灵敏度。该器件能够跟踪各种磁体位置,但仍需要仔细规划,确保所有输入条件都映射到特定位置。
TMAG5170D-Q13D 霍尔效应具有 SPI 接口、采用 16 引脚 TSSOP 封装的双芯片汽车类高精度 3D 线性霍尔效应传感器与 TMAG5170 相同,但传感器芯片堆叠,便于集成冗余。专为功能安全应用而开发,并提供资源来支持高达 ASIL D 级别的设计。
TMAG52733D 霍尔效应具有 I2C 接口、采用 6 引脚 SOT-23 封装的商用级线性 3D 霍尔效应位置传感器与 TMAG5170 类似,但可在 I2C 上运行,具有更宽的灵敏度容差规格。
TMAG5173-Q13D 霍尔效应具有 I2C 接口、采用 6 引脚 SOT-23 封装的汽车级线性 3D 霍尔效应位置传感器在 I2C 上运行,性能优于 TMAG5273。
TMAG6180-Q1 和 TMAG6181-Q12D AMR这些器件均为基于异性磁阻 (AMR) 技术的高精度角度传感器。TMAG6180-Q1 具有 360° 的角度范围,而 TMAG6181-Q1 具有集成的匝数计数器。支持针对高达 60,000RPM 的角速度同时提供差分和单端正弦/余弦输出,无需系统级校准即可在整个温度范围内提供小于 0.6 度的角度误差。

与电阻滑动片实现方案相比,霍尔效应传感器更可靠,并且受湿度、灰尘或水等环境变化的影响最小。霍尔效应液位检测实现方案不容易出现机械解决方案中的磨损问题,从而延长了这些解决方案的使用寿命。