图 2-1 显示了 AM62A 微处理器。该处理器是一款异构处理器,专为摄像头分析应用而设计。不同的硬件加速器针对不同的任务进行了优化,从而优化功耗和成本以及占用空间。
AM62A 中来自 CMS 上下文的主处理、计算和接口子系统如下所示:
- 四个 Arm® Cortex®-A53 内核:这些内核的运行频率最高可达 1.4GHz,并提供高达 16.8k Dhrystone 每秒百万条指令 (DMIPS) 的性能。
- C7x 数字信号处理器 (DSP) 和矩阵乘法加速器 (MMA):TI AM62A 上的深度学习加速器在时钟频率为 1GHz 时,支持 2 万亿次运算/秒 (TOPS)。
- 视觉预处理加速器 (VPAC3L):使用 TI 的最新一代图像信号处理器 (ISP) 技术执行图像操作,其中一些示例包括颜色转换、色差校正、金字塔缩放和镜头失真校正。VPAC3L 的总吞吐量高达 300MP/s。
- 摄像头串行接口 (CSI-2 Rx):符合移动行业处理器接口 (MIPI®) CSI-2 v1.3 标准的 CSI-2 RX 接口,支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 1.5Gbps。
- 显示子系统和 DPI 接口:显示子系统能够以 2MP (60fps) 的典型配置驱动单个显示屏。像素时钟支持设置为 165MHz。DPI 支持 24 位 RGB 并行接口。