ZHCACW2 june 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
在摄像头后视镜系统中,来自摄像头的图像数据通常会通过 CSI-2 RX 接口、ISP、深度学习引擎,最终到达显示屏。图 5-1 显示了 AM62A 器件上的数据流。
对于摄像头后视镜应用,摄像头到显示屏的延迟(即所谓的玻璃到玻璃延迟)必须尽可能小。数据流中的每个块都会导致延迟。AM62A SoC 具有以下与众不同的特性,可实现更优延迟:
表 5-1 显示了在图 5-1 所示数据路径中的块之后,累积了延迟时间的块的示例分析。使用以 60fps 速率运行的 2.1MP (1936 × 1100) 传感器进行分析。每个块引入的延迟按如下方式估算:
| 传感器 1936 ×1100 (60fps) | 帧 0 | ||||||
| CSI2-RX | 帧 0 | ||||||
| VISS | 帧 0 | ||||||
| LDC | 帧 0 | ||||||
| MSC | 帧 0 | ||||||
| 深度学习 | 帧 0 | ||||||
| 显示屏 | 帧 0 | ||||||
| 时间 (ms) | 0 | 16.67 | 24.67 | 32.67 | 40.67 | 48.67 | 65.33 |
如本分析所示,图 5-1 中所示数据流的总延迟约为 65ms,对于典型的摄像头后视镜系统足够了。