ZHCACW2 june   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AM62A 处理器
  6. 3视觉预处理加速器 (VPAC)
    1. 3.1 视觉成像子系统 (VISS)
    2. 3.2 镜头失真校正 (LDC) 块
    3. 3.3 多标量 (MSC) 块
  7. 4深度学习加速
  8. 5摄像头后视镜系统数据流和延迟
  9. 6端到端功能安全
  10. 7示例演示
    1. 7.1 硬件设备
    2. 7.2 软件组件
    3. 7.3 延迟测量
    4. 7.4 未来的延迟改进
  11. 8总结
  12. 9参考文献

示例演示

本文提供了一个示例演示,用于展示适用于摄像头后视镜应用的 AM62A SoC 的功能。在本演示中,原始视频数据通过摄像头进行采集,在 AM62A SoC 上进行处理,然后发送到显示屏。摄像头通过 FAKRA 电缆连接到 AM62A SoC,以模拟摄像头放置在远离处理器的位置的实际用例。