ZHCACW2 june 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
新一代 CMS 系统需要能够可靠地识别车辆、自行车和行人,并能够提供接近警告。深度学习对于汽车环境中的这些任务非常有效,因为它能够处理诸如规模、视点和照明条件等变化,从而能够实现强大的检测性能。TI 的深度学习加速器是 C7x,这种 MMA DSP 引擎能够提供高达 2TOPS 的性能。借助 TI 提供的模型分析器和模型选择工具(2),第三方感知堆栈提供商能够选择在每秒帧数和准确性方面具有最大优势的深度学习模型。例如,表 4-1 展示了使用 SSDLite-MobDet-EdgeTPU 模型在 60fps 运行时实现的性能优势。此模型可在 TI 的 edgeai-modelzoo(3) 中找到。
| 型号 | 分辨率 | 目标 FPS | CoCo 数据集上的 MAP 精度 | 延迟 (ms) | 深度 学习 利用率 | DDR 带宽 利用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSDLite-MobDet-EdgeTPU | 320 × 320 | 60 | 29.7 | 8.35 | 50% | 1.09GB/s |