ZHCACW2 june 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
在 CMS 系统中,确保整个软件链和帧采集过程(从图像传感器开始,到显示器结束)正常运行并具有预期性能至关重要。有必要检测可能导致静态帧显示(通常称为帧冻结)的任何问题并立即提醒驾驶员。可以使用两种方法来检测帧冻结情况:
这些监控技术可确保帧的连续准确显示,从而为驾驶员提供可靠且视觉一致的体验。