ZHCACV9 july   2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 交流耦合系统
    2. 1.2 直流耦合系统
  5. 2交流耦合方案
    1. 2.1 等效电路
    2. 2.2 使用交流耦合时的输入引脚波形
    3. 2.3 耦合电容器的选择
    4. 2.4 快速充电电路
    5. 2.5 电容器类型的选择
    6. 2.6 单端和差分模式
    7. 2.7 交流耦合电路中的 S.N.R
  6. 3直流耦合方案
    1. 3.1 偏置引脚
    2. 3.2 电气特性
    3. 3.3 应用电路
      1. 3.3.1 直流耦合电路中的 S.N.R
  7. 4应用示例
    1. 4.1  驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入
    2. 4.2  驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入
    3. 4.3  麦克风的选择
    4. 4.4  电容式麦克风:差分直流耦合输入
    5. 4.5  电容式麦克风:差分交流耦合输入
    6. 4.6  MEMS 麦克风:差分交流耦合输入
    7. 4.7  没有失调电压且响应低至直流的电路
    8. 4.8  通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR
    9. 4.9  测量高电压波形 (+-50V)
    10. 4.10 I2C 列表
  8. 5总结
  9. 6参考文献

耦合电容器的选择

由于图 2-2 中的 Vref/2 是用于交流用途的低阻抗直流电压,因此 Vref/2 被视为 GND,如图 2-5 所示。

GUID-20230501-SS0I-VZNP-XXNJ-SSQNSDDZKNJJ-low.svg图 2-5 输入引脚的交流等效电路

耦合电容器 C 和 Zin 构成高通滤波器。此滤波器阻止直流和超低频率到达输入引脚。对于音频频率,电容器的作用类似于短路。截止频率的计算公式如下:

方程式 2. Fc=12×3.14×C×Zin

要将可听到的音频频率传递给人类,请选择 Fmin = 20Hz

方程式 3. C>12 × 3.14 × Fmin × Zin
方程式 4. C>12×3.14×20×2.5 kΩ          For Fmin=20 and Zin=2.5 kΩ
方程式 5. C>3 μF

如果输入阻抗较高或 Fmin 设置得较高,则可以使用较小的电容器。

表 2-4 耦合电容器的选择
FminZinC
2025003.3u
100200000.1u