ZHCACV9 july   2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 交流耦合系统
    2. 1.2 直流耦合系统
  5. 2交流耦合方案
    1. 2.1 等效电路
    2. 2.2 使用交流耦合时的输入引脚波形
    3. 2.3 耦合电容器的选择
    4. 2.4 快速充电电路
    5. 2.5 电容器类型的选择
    6. 2.6 单端和差分模式
    7. 2.7 交流耦合电路中的 S.N.R
  6. 3直流耦合方案
    1. 3.1 偏置引脚
    2. 3.2 电气特性
    3. 3.3 应用电路
      1. 3.3.1 直流耦合电路中的 S.N.R
  7. 4应用示例
    1. 4.1  驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入
    2. 4.2  驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入
    3. 4.3  麦克风的选择
    4. 4.4  电容式麦克风:差分直流耦合输入
    5. 4.5  电容式麦克风:差分交流耦合输入
    6. 4.6  MEMS 麦克风:差分交流耦合输入
    7. 4.7  没有失调电压且响应低至直流的电路
    8. 4.8  通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR
    9. 4.9  测量高电压波形 (+-50V)
    10. 4.10 I2C 列表
  8. 5总结
  9. 6参考文献

等效电路

图 2-1 描述了输入引脚的等效电路。在电容式耦合系统中,引脚的偏置由电压在内部完成,如方程式 1 所示,其中 k 约为 0.5。

方程式 1. VINxP=k×VREF 
GUID-20230516-SS0I-GXD9-CDG2-PBRZPRXC7C1D-low.svg图 2-1 交流耦合系统输入引脚的等效电路

输入引脚的寄存器设置:

  • CH1_CFG0 寄存器(地址 = 0x3C)位 4,CH1_DC=0 选择通道 1 的交流耦合。该设置还会选择单端或差分模式。
  • 引脚上的直流电压为 VREF/2。可以使用 P0_R59_D[1:0] 寄存器位来配置此基准电压的值,如表 2-1 所示。
  • PO_R_60_D{3:2} 用于选择输入阻抗。
表 2-1 CH1_CFG0 寄存器字段说明
位字段类型复位说明
7CH1_INTYPR/W0h通道 1 输入类型
0d = 麦克风输入

1d = 线路输入
6-5CH1_INSRC[1:0]R/W0h通道 1 输入配置
0d = 模拟差分输入(必须禁用 GPI1 和 GPO1 引脚功能)

1d = 模拟单端输入(必须禁用 GPI1 和 GPO1 引脚功能)

2d = 数字麦克风 PDM 输入(为 PDMDIN1 和 PDMCLK 相应地配置 GPO 和 GPI 引脚)

3d = 保留
4CH1_DCR/W0h通道 1 输入耦合(适用于模拟输入)
0d = 交流耦合输入

1d = 直流耦合输入
3-2CH1_IMP[1:0]R/W0h通道 1 输入阻抗(适用于模拟输入)
0d = 典型 2.5kΩ 输入阻抗

1d = 典型 10kΩ 输入阻抗

2d = 典型 20kΩ 输入阻抗

3d = 保留
1保留R0h保留
0CH1_DREENR/W0h通道 1 动态范围增强器 (DRE) 和自动增益控制器 (AGC) 设置
0d = 禁用 DRE 和 AGC

1d = 根据寄存器 108 (P0_R108) 中位 3 的配置启用 DRE 或 AGC
表 2-2 VREF 可编程设置
P0_R59_D[1:0]:ADC_FSCALE[1:0]VREF 输出电压(与内部 ADC VREF 相同)支持差分满量程输入支持单端满量程输入AVDD 范围要求
00(默认值)2.75 V2 VRMS1 VRMS3V 至 3.6V
012.5V1.818 VRMS0.909 VRMS2.8 V 至 3.6 V
101.375 V1 VRMS0.5 VRMS1.7 V 至 1.9 V
11保留保留保留保留
表 2-3 录音通道的输入阻抗选择
P0_R60_D[3:2]:CH1_IMP[1:0]通道 1 输入阻抗选择
00(默认值)INxP 或 INxM 上的通道 1 输入阻抗典型值为 2.5kΩ
01INxP 或 INxM 上的通道 1 输入阻抗典型值为 10kΩ
10INxP 或 INxM 上的通道 1 输入阻抗典型值为 20kΩ
11保留(不使用此设置)