ZHCACV9 july   2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 交流耦合系统
    2. 1.2 直流耦合系统
  5. 2交流耦合方案
    1. 2.1 等效电路
    2. 2.2 使用交流耦合时的输入引脚波形
    3. 2.3 耦合电容器的选择
    4. 2.4 快速充电电路
    5. 2.5 电容器类型的选择
    6. 2.6 单端和差分模式
    7. 2.7 交流耦合电路中的 S.N.R
  6. 3直流耦合方案
    1. 3.1 偏置引脚
    2. 3.2 电气特性
    3. 3.3 应用电路
      1. 3.3.1 直流耦合电路中的 S.N.R
  7. 4应用示例
    1. 4.1  驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入
    2. 4.2  驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入
    3. 4.3  麦克风的选择
    4. 4.4  电容式麦克风:差分直流耦合输入
    5. 4.5  电容式麦克风:差分交流耦合输入
    6. 4.6  MEMS 麦克风:差分交流耦合输入
    7. 4.7  没有失调电压且响应低至直流的电路
    8. 4.8  通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR
    9. 4.9  测量高电压波形 (+-50V)
    10. 4.10 I2C 列表
  8. 5总结
  9. 6参考文献

麦克风的选择

此实现使用具有 TLV320ADC6120 ADC 的 POM-2730L-HD-R 麦克风。该器件设置为单端交流耦合输入。

灵敏度:-30db,0db = 1V/Pascal,带负载电阻器。

输出阻抗:2.2kΩ

SNR:74db,SPL 为 94db 或 1 Pascal

GUID-20230501-SS0I-DHZM-5NX4-RFH3TCWPCFT0-low.svg图 4-5 信号链中的噪声
麦克风噪声 = 4µV
输入参考噪声 = 4µV
输入噪声 = 麦克风噪声 + 输入参考噪声 = 5.6µV
噪声 = 5.6µV × 2 = 11.2µV

对于此功能,禁用 DRE。

SPL 为 94db 时的信号电平

方程式 15. -30 db=20×log⁡VsigPk
方程式 16.  VsigPk=31.6 mv 

麦克风输出噪声

方程式 17. 20×log⁡VsigVnoise=SNR  
方程式 18.  20×Log31.6 mvVnoise=74 db  
方程式 19. Vnoise=6.4 uvpk   
方程式 20.  Vnoise=4.4 uvrms

麦克风的动态范围

对于此麦克风,120db SPL 被认为是过载水平。

与 94db SPL 水平的差异为:

方程式 21. 120 db-94 db=26 db

94db SPL 对应的 SNR 为 74db。

为 SNR 增加 26db 以获得动态范围。

方程式 22.  Dynamic range=74 db+26 db=100 db

麦克风的动态范围 = 100db。

PGA 增益的估算

过载点的信号电平为:

方程式 23. -30 db+26 db=-4 db
方程式 24. -4 db=20×log⁡Vsig Pk    
方程式 25. Vsig Pk=0.63 V 

对于单端交流耦合输入,满量程值为 1VRMS 或 1.4Vpk。

方程式 26.   PGA Gain=1.40.63=2.2    

麦克风 + ADC 的 SNR 估算

麦克风噪声 4.4uVrms 等于 V1。

PGA 增益为 2 时的 ADC 输入参考噪声:

方程式 27. 4 uvrms=V2

ADC 输入端的有效噪声 5.65uVrms:

方程式 28. Ve=V12+V22

PGA 输出端的有效噪声 11.2uVrms:

方程式 29. 5.65 uv×PGA Gain

以下是在 ADC 输出端检测到的噪声:

方程式 30. SNR of the system SNR=20×Log1Vn 
方程式 31. SNR=20×Log111.3 μv

SNR 为 98.9 db。系统能够捕获的声音达到麦克风的本底噪声。