ZHCACV9 july   2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 交流耦合系统
    2. 1.2 直流耦合系统
  5. 2交流耦合方案
    1. 2.1 等效电路
    2. 2.2 使用交流耦合时的输入引脚波形
    3. 2.3 耦合电容器的选择
    4. 2.4 快速充电电路
    5. 2.5 电容器类型的选择
    6. 2.6 单端和差分模式
    7. 2.7 交流耦合电路中的 S.N.R
  6. 3直流耦合方案
    1. 3.1 偏置引脚
    2. 3.2 电气特性
    3. 3.3 应用电路
      1. 3.3.1 直流耦合电路中的 S.N.R
  7. 4应用示例
    1. 4.1  驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入
    2. 4.2  驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入
    3. 4.3  麦克风的选择
    4. 4.4  电容式麦克风:差分直流耦合输入
    5. 4.5  电容式麦克风:差分交流耦合输入
    6. 4.6  MEMS 麦克风:差分交流耦合输入
    7. 4.7  没有失调电压且响应低至直流的电路
    8. 4.8  通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR
    9. 4.9  测量高电压波形 (+-50V)
    10. 4.10 I2C 列表
  8. 5总结
  9. 6参考文献

测量高电压波形 (+-50V)

使用图 4-16 中的以下布置。Vin 是 +-50V 波形。这种布置使用麦克风偏置来产生 1.375V,该电压确定 ADC 输入端的共模电平。

GUID-20230501-SS0I-Q8RF-WJWW-BVQDTHHWFHV7-low.svg图 4-16 对 100V PP 信号进行数字化的电路
GUID-20230501-SS0I-HXTN-GBBS-XRMSBHVLXBB0-low.svg图 4-17 INxP 和 INxM 处的输入引脚波形

使用 +/-3.3V 双电源运行运算放大器。

运算放大器 A3 会在输出端和 INxP 处产生 -1.375V 的电压,从而在 A3 的输入引脚产生 1.375V/20kΩ 的电流。这会在 A3 的输出端产生 1.375V 的直流电平。A2 的输出端也偏置为 1.375V。

50V 正信号使 INxP 点从 1.375V 变到 0V。如下面的公式所示,使用 720kΩ 的电阻 R 和 +-50V 的输入信号。

方程式 53. VinR=In Inverting pin of A3 is at virtual gnd来减弱磁通量以扩大可达到的转速范围。
方程式 54. In×20 kΩ=1.375 V. This brings output of A3 from 1.375 V to zero。   
方程式 55. Vin×20 kΩR=1.375 V  
方程式 56.  R=Vin×20 kΩ/1.375 V