ZHCACV9
july 2023
PCM3120-Q1
,
PCM5120-Q1
,
PCM6120-Q1
,
TLV320ADC5120
1
摘要
商标
1
引言
1.1
交流耦合系统
1.2
直流耦合系统
2
交流耦合方案
2.1
等效电路
2.2
使用交流耦合时的输入引脚波形
2.3
耦合电容器的选择
2.4
快速充电电路
2.5
电容器类型的选择
2.6
单端和差分模式
2.7
交流耦合电路中的 S.N.R
3
直流耦合方案
3.1
偏置引脚
3.2
电气特性
3.3
应用电路
3.3.1
直流耦合电路中的 S.N.R
4
应用示例
4.1
驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入
4.2
驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入
4.3
麦克风的选择
4.4
电容式麦克风:差分直流耦合输入
4.5
电容式麦克风:差分交流耦合输入
4.6
MEMS 麦克风:差分交流耦合输入
4.7
没有失调电压且响应低至直流的电路
4.8
通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR
4.9
测量高电压波形 (+-50V)
4.10
I2C 列表
5
总结
6
参考文献
1.1
交流耦合系统
在交流耦合系统中,ADC 输入端的直流偏置与电源的直流电平无关。ADC 输入由芯片以适宜的直流电平在内部进行偏置,从而确保 ADC 能够将满量程交流输入信号转换为数字信号。
ADC 输入端使用的耦合电容器形成一个高通滤波器,通过 ADC 的输入阻抗来限制系统的低频响应。对于音频应用,电容器应具有适当大小,以便确保可将低至 20Hz 的频率数字化。
上电时,耦合电容器必须充电至稳定状态值。直到电容器达到此值时,输入音频信号才会适当地传递到 ADC。有时,这种状况会导致在音频输出中出现爆裂声。
对于音频范围内的所有交流信号,耦合电容器需要对它们起到近似短路的作用。在实践中,电容值和电容阻抗可能会随电容器上的信号振幅而变化。此值可能会导致在低频条件下的 ADC 输出中出现非线性行为和谐波失真。
一些电容器还会表现出颤噪声。在出现振动时,由于压电效应,电容器会在交流路径中产生电压。