ZHCACV9 july   2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 交流耦合系统
    2. 1.2 直流耦合系统
  5. 2交流耦合方案
    1. 2.1 等效电路
    2. 2.2 使用交流耦合时的输入引脚波形
    3. 2.3 耦合电容器的选择
    4. 2.4 快速充电电路
    5. 2.5 电容器类型的选择
    6. 2.6 单端和差分模式
    7. 2.7 交流耦合电路中的 S.N.R
  6. 3直流耦合方案
    1. 3.1 偏置引脚
    2. 3.2 电气特性
    3. 3.3 应用电路
      1. 3.3.1 直流耦合电路中的 S.N.R
  7. 4应用示例
    1. 4.1  驻极体电容式麦克风:单端直流耦合输入
    2. 4.2  驻极体电容式麦克风:单端交流耦合输入
    3. 4.3  麦克风的选择
    4. 4.4  电容式麦克风:差分直流耦合输入
    5. 4.5  电容式麦克风:差分交流耦合输入
    6. 4.6  MEMS 麦克风:差分交流耦合输入
    7. 4.7  没有失调电压且响应低至直流的电路
    8. 4.8  通过对 2 个 ADC 通道的输出求和来提高 SNR
    9. 4.9  测量高电压波形 (+-50V)
    10. 4.10 I2C 列表
  8. 5总结
  9. 6参考文献

交流耦合电路中的 S.N.R

TLV320ADCX120 还可以支持更高的输入共模容差,代价是噪声性能降低几分贝。该器件支持三种具有不同共模容差的不同模式,可以使用 CH1_INP_CM_TOL_CFG[1:0] (P0_R58_D[7:6]) 寄存器位对进行配置。模式 0 提供最低噪声性能。

表 2-9 录制通道的共模容差模式选择
P0_R58_D[7:6]:CH1_INP_CM_TOL_CFG[1:0] 通道 1 输入共模容差
00(默认值) 通道 1 输入共模容差:交流耦合输入 = 100mVPP,直流耦合输入 = 2.82VPP。
01 通道 1 输入共模容差:交流/直流耦合输入 = 1VPP。
10(高 CMRR 模式) 通道 1 输入共模容差:交流/直流耦合输入 = 0AVDD(仅在输入阻抗为 10kΩ 和 20kΩ 时才支持)。对于 2.5kΩ 的输入阻抗,输入共模公差为 0.4V 至 2.6V。
11 保留,不使用此设置。

在交流耦合模式下让 ADC 实现出色性能。为了实现出色性能,必须实现以下设置。

  • 交流耦合模式
  • 差分运行
  • 寄存器 58 页面 0 中的模式 0
  • Zin = 2.5k
  • 启用 DRE
  • PGA 增益为 -0db

对于 TLV320ADC6120 器件,使用先前的设置实现 表 2-10 中的性能。

表 2-10 SNR 数据
SNR (DRE ON) dB SNR (DRE OFF) dB
单端 118 111
差分 122 112