ZHCACV9 july 2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120
对于单端输入,输入引脚 VIN 处的静态直流偏置必须保持在 0 至 Vref 之间。输入引脚的适宜静态直流偏置为 Vref/2。当 Vref 为 2.75V 时,偏置电平为 1.375V,从而可以将 1Vrms 信号耦合到 ADC。
1.375V 的静态直流偏置在 ADC 的输出端表现为直流失调电压。选择数字高通滤波器可消除数字数据的直流失调电压。
通过设置 PGA 增益对静态直流偏置进行放大。
对于差分输入,VIN 和 INV_VIN 信号可能有介于 0 至 AVDD 之间的静态直流偏置。VIN 和 INV_VIN 信号的理想静态偏置为 Vref/2。当 Vref 为 2.75V 时,适宜的静态偏置为 1.375V,这样就可以支持耦合到 ADC 的差分 2Vrms 信号。
如果 VIN 和 INV_VIN 具有相同的静态直流偏置,则 ADC 的输出端不存在直流失调电压。
VIN 和 INV_VIN 处的波形相互之间相位差为 180 度。
表 3-2 列出了与满量程数字值对应的输入信号电平。
| AVDD (V) | VREF/2 (V) | Vrms | |
|---|---|---|---|
| 单端 (V) | 差分 (V) | ||
| 3.3 | 1.375 | 1 | 2 |
| 1.8 | 0.6875 | 0.5 | 1 |