ZHCACV9 july 2023 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120
通过使用 P0_R107_D (3:2),我们可以对通道 1 和 2 的数字化数据求平均值,并对 IC 的数字化输出求平均值。
| P0_R107_D[3:2]:CH_SUM[1:0] | 输入通道的通道加法模式 | SNR 和动态范围提升 |
|---|---|---|
| 00(默认值) | 通道求和模式禁用 | 不适用 |
| 01 | 输出通道 1 =(输入通道 1 + 输入通道 2)/2 | SNR 和动态范围提升约 3dB |
| 输出通道 2 =(输入通道 1 + 输入通道 2)/2 | ||
| 10 | 保留(不使用此设置) | 不适用 |
| 11 | 保留(不使用此设置) | 不适用 |
通过对芯片上的两个 ADC 输入提供相同的模拟输入电压,我们可以实现 3dB 的 SNR 提升。
对两个数字输出求和:
实现了 3dB 的 SNR 提升。
将两个输入短接可将输入阻抗减少一半。对于 2.5K 的 Zin,有效 Zin 变为: