ZHCACT5 june 2023 AFE11612-SEP , INA240-SEP , OPA4H199-SEP
监控漏极静态电流 (IDQ) 可以检测 PA 是否高效地传导所需的电流。可使用外部 INA 将电流测量值转换为 AFE11612-SEP 的电压输出。此示例电路中使用的 INA 是 INA240-SEP,其增益为 20V/V。使用以下公式计算电阻器两端的理想电压差,其中 VDIFF 是 INA 输入上的最大差分输入电压,VOUT 是 2.5V 或 5V 的 ADC 范围,增益为 20V/V。通过计算得出,针对 2.5V ADC 范围和 5V ADC 范围,电阻器上的最大电压差分别为 125mV 和 250mV。
VDIFF = VOUT / GAIN
接下来,使用以下公式来计算电阻。RSENSE 是分流电阻器值;VDIFF 是之前计算得出的最大压降 125mV 或 250mV;IDQ_MAX 是功率放大器的最大电流消耗。
RSENSE = VDIFF / IDQ_MAX
与 VDRAIN 监控电路类似,电流充电需要一个外部 RC 滤波器。