必须在受控例程中为 PA 上电和断电,从而防止在施加 VDRAIN 后 VGS 电压过高。这种状态会导致 PA 在饱和模式下运行,可能会对 PA 或其所在的电路板造成热损坏。需执行以下步骤,为 PA 上电:
- 首先,对 PA 施加 VGS 信号。VGS 电压必须转换为 VGS 夹断电压或更低电压。这可确保在施加 VDRAIN 电压时,栅极已处于低电平。
- 接下来,启用漏极电压电源并允许将 VDRAIN 充电至标称值(例如,50V)。由于 VGS 等于夹断电压,因此 IDS 必须为最小值。
- 施加 VDRAIN 后,增大 VGS 偏置电压,以便设置所需的 PA 功率输出。
- 最后,启用射频信号。这样,PA 即可发送信号。
通过倒序执行上电步骤即可安全关断 PA。
- 禁用来自 PA 的射频信号。
- 将 VGS 电压降至夹断电压值,从而消除 PA 的功率输出。
- 通过向漏极电源发送禁用信号来禁用 VDRAIN 电压。
- 最后,由于 PA 被完全禁用,可允许 VGS 电压崩溃至接地。