ZHCACT5 june 2023 AFE11612-SEP , INA240-SEP , OPA4H199-SEP
监控 VDRAIN 电压,用于确保 PA 漏极电源在预期电压下运行,这一点非常重要。由于 ADC 的电压范围选择为 0V 至 2.5V 或 0V 至 5V,因此需要使用电阻分压器来正确调节 VDRAIN 电压。这可以通过使用 AFE11612-SEP 中的集成逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 来实现。SAR ADC 具有内部采样电容器,每次进行 ADC 转换时都必须对该电容器充电。该电容器必须在样本采集时间内充电,从而确保 ADC 正确测量电压。实现方法是使用电荷桶滤波器和大约 1nF 的外部电容器 (CFILT)。必须限制电阻分压器的阻抗,在理想情况下,该阻抗值应低于 10kΩ,以便允许足够的电流为采样电容器充电。