ZHCACT5 june 2023 AFE11612-SEP , INA240-SEP , OPA4H199-SEP
在启动、关断和警报条件下控制 PA 以确保 PA 在这些事件发生期间不会损坏,这一点非常重要。受控栅极时序控制电路使用开漏信号来控制 PA。开漏配置允许通过多个数字和模拟信号相互之间进行“与”运算来控制 PA_ON 信号,非常适合这种情况。在启动、关断和警报事件期间,PA_ON 置为低电平,同时允许主机进程禁用漏极。这是通过有效地创建关键信号的三输入逻辑与门来实现的:VREF、主机 PA_EN 和 ALARM。
VREF 用作 PA_ON 的电压电源,可确保在启动时,PA 不会对其施加漏极电压,因为在 AFE11612-SEP 启动后,VREF 必须由主机控制器启用。同样,在 AFE1112-SEP 关闭后,由于 VREF 关断,PA 也不会对其施加漏极电压。来自 AFE11612-SEP 的 ALARM 信号为开漏信号,允许电路在 AFE11612-SEP 检测到任何警报时,强制 PA_ON 为 0V。最后,主机微控制器可选择关闭 PA_ON。以下真值表显示了所有数字输出如何与 PA_ON 相互作用。
VREF | PA_EN | ALARM | PA_ON |
---|---|---|---|
0V |
X |
X |
0V |
2.5V |
高阻态 |
高阻态 |
2.5V |
2.5V |
L |
高阻态 |
0V |
2.5V |
高阻态 |
L |
0V |
2.5V |
L |
L |
0V |
在启动和关断时,可通过将 PA_ON 上拉至 VREF,对其进行控制。AFE11612-SEP 内部 2.5V 基准电压在启动时未启用,因此初始 0V 输出可防止 PA 在启动时导通。主机先初始化器件,给 VREF 上电,然后使用主机的 PA_EN 数字输出控制 PA_ON。以下是 PA_ON 上电序列的示例: