ZHCACT5 june 2023 AFE11612-SEP , INA240-SEP , OPA4H199-SEP
AFE11612-SEP 是一款集成式功率放大器偏置解决方案,具有精密数模转换器 (DAC),可实现对多达 12 个 LDMOS PA 的 VGS 控制,并支持具有附加电路的 GaN PA。该器件还具有强大的 PA 监控和保护功能,并且针对两个远程温度传感器以及十六个模数转换器 (ADC) 输入中的四个提供可编程阈值。
应用中使用的其他器件包括一个双极电源电压范围为 40V 的运算放大器 (OPA4H199-SEP) 和一个共模电压范围为 -4V 至 80V 的电流检测仪表放大器 (INA240-SEP)。