IDS 取决于 PA 的温度。由热漂移导致的 IDS 变化需要通过调整系统中其他两个变量之一来补偿 PA:VDRAIN 或 VGS。尽管在不同的射频应用中调整 VDRAIN 的原因有很多,但与 VDRAIN 电压的变化相比,输出功率的响应非常低,如图 1-2 所示。调整 VGS 可实现更快的响应时间和输出功率总振幅,因此更适用于温度补偿和其他应用。
图 2-1 展示了需要调整 VGS 以确保在热漂移情况下具有静态 IDS。使用这些 PA 的应用需要实施此类补偿,从而确保严格控制天线系统的功率。VGS 补偿可通过测量 PA 温度或使用分流器测量 IDS 并相应地调整 VGS 来实现。