ZHCACT5 june 2023 AFE11612-SEP , INA240-SEP , OPA4H199-SEP
VDRAIN 保护电路使用 NMOS 和 PMOS 晶体管来禁用施加到 PA 漏极的电压。此 PA_ON 电路充当一个高压开关。在启动、关断和警报事件期间的关键时刻,应禁用 VDRAIN。本设计使用该 NMOS 和 PMOS 电路来实现这一点。将下一节中介绍的 PA_ON 电压施加到 NMOS 栅极时,电路会导通以允许 VDRAIN 通过 PMOS。理想情况下,选择 VGS 电压低于 2.5V 的 NMOS,因为 PA_ON 电路使用 AFE11612-SEP 外部 2.5V 基准作为其数字输出电压电平。