ZHCACO5E August 2024 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
建议使用“与运算”逻辑(使用 2 输入或 3 输入与门实现)在适用时复位附加器件(板载媒体和数据存储器件以及其他外设),因为“与运算”逻辑可以涵盖所有处理器外部复位输入条件。任意处理器通用输入/输出 (GPIO) 引脚(选择具有 GPIO 多路复用功能的 AM62x 处理器引脚,该功能默认处于关闭状态)均连接到其中一个与门输入端,并预留 0Ω 电阻以便在测试或调试时隔离 GPIO 输出与“与运算”逻辑。MAIN 和 MCU 域 POR(冷复位)状态输出 (PORz_OUT) 或 MAIN 域热复位状态输出 (RESETSTATz) 可以作为另一个输入连接到与门。确保连接到与逻辑输入的处理器 IO 电源和上拉电源均来自同一电源。复位期间处理器 IO 缓冲器关闭。建议在“与运算”逻辑和门输入端附近添加一个上拉电阻(输入连接到处理器 GPIO、RESETSTATz 输出在处理器引脚附近具有下拉电阻,并由处理器复位逻辑驱动为高电平),以防止与门输入悬空并在上电期间启用由处理器 IO 控制的复位逻辑(例如:eMMC 闪存或 OSPI 闪存在 RESETSTATz 输出变为高电平时即退出复位)。
确保遵循器件建议拉动附加器件复位输入。
建议使用“与运算”(以处理器复位状态和处理器 IO 作为输入)逻辑来复位附加器件,因为“与运算”逻辑提供了在所有处理器复位条件(包括本地复位)下复位附加器件的灵活性。
如果直接使用处理器 MAIN 域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位所连接器件(不使用“与运算”逻辑),建议将 RESETSTATz 的 IO 电压电平与所连接器件匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电平。如果选择了电阻分压器的理想阻抗值,则也可以使用电阻分压器。如果过高,eMMC 复位输入的上升/下降时间可能会很慢,从而引入过大延迟。如果过低,则会导致处理器在正常运行期间提供过多的稳态电流。这种实现方式降低了附加器件的复位选项灵活性。
对于 SD 卡接口,为了支持 UHS-I SD 卡,建议提供一个由软件启用(控制)的电源开关(负载开关)来为 SD 卡提供电源 (VDD)。一个固定的 3.3V 电源(处理器 IO 电源)连接作为电源开关的电源输入。
使用电源开关可以对配置为 UHS-I 速度的 SD 卡进行下电上电(因为复位电源开关是复位 SD 卡的唯一方法)到默认速度。
有关为 SD 卡电源实现附加器件复位和电源开关使能复位逻辑的更多信息,请参阅入门套件 SK-AM62B-P1、入门套件 SK-AM62-LP、入门套件 SK-AM62-SIP 和其他 SK 原理图。