ZHCACO5E August 2024 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
建议确定并查看所有相关的终端设备用例要求(特性)、功能,并包括所有关键元件(功能块)、处理器正常运行所需的相关器件(例如:PMIC),并包含连接到处理器的附加器件的详细信息(作为方框图的一部分)。建议为每个功能或接口绘制单独的块,使用指示方向的箭头连接块,标记块并清楚地指示用于连接处理器和附加器件的接口和处理器 IO。建议尽可能考虑根据已实现的功能对这些块进行分组。建议在开始设计之前先查看,完善方框图并确定其基准。
在准备详细方框图时,可使用以下资源(用作支持文档):
TI.com 上的处理器产品页面链接如下所列:
AM62x [ALW]
AM62x [AMC]
AM62x [AMK]