ZHCACO5E August 2024 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
在定制电路板设计周期中,建议遵循 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP 处理器系列原理图设计指南和原理图审阅检查清单 用户指南以及定制电路板设计硬件设计注意事项 用户指南。
该处理器系列支持各种扩展开发系统 (XDS) JTAG 控制器,除了 JTAG 支持之外,还提供各种调试功能。
请参阅以下常见问题解答:
尽管 JTAG 被认为时电路板正常运行的可选项,但建议在定制电路板设计中包含 JTAG 连接。建议根据引脚连接要求添加建议的上拉电阻配置,并在使用 JTAG 接口时添加外部 ESD 保护。