ZHCACO5E August 2024 – October 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP
器件特定数据表中未提供每个电源轨的(最大和最小)电流要求。电流要求在很大程度上取决于应用,建议使用 TI 提供的工具和文档针对特定用例进行评估。
建议在确定电源尺寸时考虑最大电流额定值(在最大电流额定值应用手册中提供)。
功耗估算工具 (PET) 和最大电流额定值 应用手册有两个不同的用途。PET 用于估算特定用例/应用的工作功耗。最大电流额定值 应用手册可用于在设计定制电源解决方案时确定电源规格。