ZHCACO1 may   2023 LM53602 , LM53602-Q1 , LM53603-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR14020-Q1 , LMR14030-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2瞬时开关引起的 EMI 噪声
  6. 3优化电路和布局设计
  7. 4使用自举电阻器
  8. 5关于 RBOOT 的设计注意事项
    1. 5.1 BT-SW UVLO
    2. 5.2 刷新自举电容器
    3. 5.3 热性能
  9. 6具有专用 RBOOT 引脚的转换器
  10. 7总结
  11. 8参考文献

具有专用 RBOOT 引脚的转换器

RBOOT 的值取决于高边 MOSFET 的大小。大多数应用中使用大约 5Ω 至 10Ω 的值。如果自举电阻值过大,则自举电容器无法在每个周期中充满电。当自举电阻值过大时,栅极驱动器没有足够的电压来保持高边 FET 导通,并可能在周期中间关闭。此栅极驱动器行为限制了可通过自举电阻方法减少的振铃量。为了更灵活地优化 EMI,LM61440/60 和 LM61480/95 系列采用专用的 RBOOT 引脚设计,允许通过电阻器在导通期间选择高边 FET 驱动器的强度。图 6-1 显示了集成的 RBOOT 引脚。通过 RBOOT 引脚消耗的电流(图 6-1 中的虚线环路)被放大并通过 CBOOT 消耗(图 6-1 中的虚线)。此功能允许使用各种 RBOOT 值来优化 EMI。

GUID-103BC6A2-7B84-404A-A303-85A3155D90CB-low.gif图 6-1 显示 RBOOT 引脚功能的简化电路