ZHCACO1 may   2023 LM53602 , LM53602-Q1 , LM53603-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR14020-Q1 , LMR14030-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2瞬时开关引起的 EMI 噪声
  6. 3优化电路和布局设计
  7. 4使用自举电阻器
  8. 5关于 RBOOT 的设计注意事项
    1. 5.1 BT-SW UVLO
    2. 5.2 刷新自举电容器
    3. 5.3 热性能
  9. 6具有专用 RBOOT 引脚的转换器
  10. 7总结
  11. 8参考文献

关于 RBOOT 的设计注意事项

RBOOT 引脚与 CBOOT 电容器串联,该电容器不仅会限制 HS 驱动电流,还会影响放电和刷新周期内 BT-SW 引脚上的电压。BOOT 和 SW 引脚之间的电压用作 HS 驱动器的辅助电源,而 HS 驱动器是在控制器和 HS 栅极驱动器之间传输控制信息的电平转换电路。必须注意的是,添加一个与自举电容器串联的电阻器不仅会增加高边 MOSFET 转换时间,还会产生电路影响。