ZHCACO1 may   2023 LM53602 , LM53602-Q1 , LM53603-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR14020-Q1 , LMR14030-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2瞬时开关引起的 EMI 噪声
  6. 3优化电路和布局设计
  7. 4使用自举电阻器
  8. 5关于 RBOOT 的设计注意事项
    1. 5.1 BT-SW UVLO
    2. 5.2 刷新自举电容器
    3. 5.3 热性能
  9. 6具有专用 RBOOT 引脚的转换器
  10. 7总结
  11. 8参考文献

总结

自从开关模式电源采用半导体器件以来,业内一直需要控制功率半导体开关产生的振铃。值得注意的是,自举电阻器仅影响高边 FET 的导通速度,因此该方法是一种减少振铃的高效方法,并且对总体解决方案效率的影响很小。使用这种自举电阻器法可以显著降低整个系统中的噪声,因此是一种很好的权衡措施。

解决 EMI 问题需要降低开关节点振铃频率,但 RBOOT 不会降低。在需要额外开关节点振铃控制的情况下,可以添加缓冲器来降低 SW 节点上的振幅和振铃频率。