ZHCACO1 may   2023 LM53602 , LM53602-Q1 , LM53603-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR14020-Q1 , LMR14030-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2瞬时开关引起的 EMI 噪声
  6. 3优化电路和布局设计
  7. 4使用自举电阻器
  8. 5关于 RBOOT 的设计注意事项
    1. 5.1 BT-SW UVLO
    2. 5.2 刷新自举电容器
    3. 5.3 热性能
  9. 6具有专用 RBOOT 引脚的转换器
  10. 7总结
  11. 8参考文献

优化电路和布局设计

有多种方法可以减少振铃,使 MOSFET 开关和控制器引脚保持在安全工作区域内,并减少因此造成的 EMI 噪声,例如使用自举电阻器、高边栅极电阻器或 RC 缓冲器。然而,第一种方法是优化电路设计、元件选择和 PCB 布局,以更大限度地减小关键路径的寄生电感和环路面积。TI 提供了许多有关如何优化电路和布局设计以降低 EMI 的支持文档。

如果降压转换器电路的 EMI 水平超过要求水平,并且无法改善布局或滤波,则通过自举电阻降低降压转换器开关速度有助于降低 EMI 水平。