ZHCACO1 may 2023 LM53602 , LM53602-Q1 , LM53603-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR14020-Q1 , LMR14030-Q1
在由高占空比应用或高开关频率导致关断时间较短的应用中,如果自举电阻器过大,则自举电容器无法在每个周期中充满电。出于这些原因,自举电阻器必须保持低阻值,并且必须在所有 Vin、Vout、Iout 和工作温度条件下进行全面测试和评估,以便实现稳健的性能。
充电电流不仅受到 RBOOT 的限制,而且还受到充电环路上的寄生电感限制。图 5-2 显示了 LM53602 的 CBOOT 充电环路的简化方框图。Lparasitic 占总寄生电感的比例很小。由于开关频率为 2MHz,CBOOT 永远不会向 VCC 充电。仿真结果表明,当 Lparasitic 仅为几 nHs 且 RBOOT 为 10Ω 时,V1 会随着时间的推移而变得越来越低,并在最坏的情况下会达到 UVLO。当 LM53602 在 2MHz 频率下运行时,建议使用 6.8Ω 或更小的 RBOOT。
图 5-2 刷新 CBOOT如果在 CBOOT 充电期间将小型肖特基二极管与绕过 RBOOT 引脚的 RBOOT 并联,则可以使用更大的 RBOOT,如图 5-3 所示。CBOOT 电容器的充电时间最长为 10ns,这短于大多数降压转换器 100ns 至 200ns 的典型 T-off_min。
图 5-3 具有 RBOOT 的并联二极管