ZHCACJ3 april   2023 TPS650340-Q1 , TPS650350-Q1 , TPS650352-Q1

 

  1.   使用 TPS65035x-Q1 通过 CISPR-25 辐射和传导发射测试
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2展频
  5. 3原理图和印刷电路板 (PCB) 说明
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 电路板布局
  6. 4设计注意事项
  7. 5总结
  8. 6传导和辐射发射平均值和峰值图
  9. 7参考文献

原理图和印刷电路板 (PCB) 说明

该布局源自紧凑型摄像头模块参考设计。所有非电源相关元件已从原始设计中移除,其余电源解决方案已根据 CISPR-25 汽车规格进行测试。线束(FPD-Link 同轴电缆)的两端均包含同轴电缆供电 (POC) 滤波器,可复制典型汽车摄像头应用中的预期 EMI。接收器侧 POC 滤波器的原理图和布局取自具有同轴电缆供电滤波器的汽车摄像头 PMIC 电源参考设计。图 3-2 展示了 DUT 侧 POC 滤波器地原理图和布局。在摄像头模块参考设计中,布局平衡了 PCB 面积和 EMI 性能之间的权衡。例如,低电压降压转换器的一些元件位于与 PMIC 相对的层上,以便尽可能减小电源解决方案占用的总面积。与中电压降压转换器相比,这些元件对 EMI 性能的影响较小。

GUID-E72100E3-0983-479D-8C1C-EE8419EA6A4E-low.png图 3-1 CISPR-25 EMC 测试设置