数据表
TPS650340-Q1
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
- –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 三个降压转换器:
- BUCK1 VIN 范围为 4.0V 至 18.3V
- BUCK1 VOUT 范围为 2.5V 至 4.0V
- BUCK1 输出电流高达 800mA
- BUCK2 和 BUCK3 VIN 范围为 2.5 V 至 5.5V
- BUCK2 和 BUCK3 VOUT 范围为 0.9 V 至 1.9V
- BUCK2 输出电流高达 600mA
- BUCK3 输出电流高达 600mA
- 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 发生器
- 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM 模式工作
- 一个低压降 (LDO) 稳压器:
- VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
- VOUT 范围为 1.8V 至 3.3V
- 低噪声和高 PSRR
- 输出电流高达 300mA
- 具有可湿性侧面的 3.0mm × 3.5mm 22 引脚 WQFN 封装
TPS650340-Q1 器件是一种高度集成的电源管理 IC,可适用于汽车摄像头模块。此器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3V,用于连接到用于供电的同轴电缆 (PoC)。所有转换器都在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 提供 300mA 的电流,在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。降压转换器和 LDO 具有单独的电压输入,可实现最大的设计和时序控制灵活性。
TPS650340-Q1 采用 22 引脚 WQFN 封装 (3.0 mm × 3.5 mm)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS650340-Q1 汽车摄像头 PMIC 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-22 |
| 应用手册 | TPS6503xx-Q1 Orderable Part Number (OPN)规范化指导 | 2026-3-10 | ||||
| 应用手册 | 使用 TPS65035x-Q1 通过 CISPR-25 辐射和传导发射测试 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-4-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
TPS65035X-Q1-DESIGN-DOCUMENTS — Design documents for the TPS65035x-Q1 series
Design documents for the TPS65035x-Q1 series
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZD) | 22 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。