ZHCACJ3 april   2023 TPS650340-Q1 , TPS650350-Q1 , TPS650352-Q1

 

  1.   使用 TPS65035x-Q1 通过 CISPR-25 辐射和传导发射测试
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2展频
  5. 3原理图和印刷电路板 (PCB) 说明
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 电路板布局
  6. 4设计注意事项
  7. 5总结
  8. 6传导和辐射发射平均值和峰值图
  9. 7参考文献

物料清单

表 3-1 物料清单
项目 标识符 数量 器件型号 制造商 说明
1 !PCB1 1 TIDA-050062 不限 印刷电路板
2 C1 1 CGA4J1X7R1E475M125AC TDK Corporation 电容,陶瓷,4.7µF,25V,±20%,X7R,0805
3 C2 1 C1005X7R1E104K050BB TDK Corporation 电容,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0402
4 C3, C6 2 GRM21BZ71E106KE15L Murata 电容,陶瓷,10µF,25V,±10%,X7R,0805
5 C4 1 CGA2B3X7R1H104M050BB TDK 0.1µF,±20%,50V,陶瓷电容器,X7R,0402
6 C7、C9、C10、C11、C12。 5 GRM188Z71A106MA73D MuRata 电容,陶瓷,10µF,16V,±20%,X7R,0603
7 C7,C9 2 CGA3E1X7R1C105K080AC TDK

1µF,±10%,16V,陶瓷电容器,X7R,0603

8

J1 1 59S10H-40ML5-Z Rosenberger 连接器,HF,50Ω,TH
9 L1 1 LQH3NPZ100MJRL MuRata(村田) 10µH,屏蔽鼓芯,绕线电感器,1.2A,最大 288mΩ,1212(公制 3030)
10 L2、L3、L4 3 BLM18HE152SN1D MuRata(村田) 铁氧体磁珠,1500Ω(在 100MHz 时),0.5A,0603
11 L5 1 BLM18AG102SN1D MuRata(村田) 铁氧体磁珠,1000Ω @ 100MHz,0.4A,0603

12

L6

1

TFM201610ALMA1R5MTAA

TDK

电感器,屏蔽,金属复合物,1.5μH,3.1A,0.06Ω,AEC-Q200 0 级,SMD
13 L7、L8 2 TFM201610ALMA1R0MTAA TDK 电感器,屏蔽,金属复合物,1μH,3.1A,0.06Ω,AEC-Q200 0 级,SMD
14 R1 1 CRCW06034K02FKEA Vishay-Dale(威世达勒) 电阻,4.02kΩ,1%,0.1W,0603
15 U1 1 TPS650350QRGEQ1 德州仪器 (TI) 汽车摄像头 PMIC,RGE0024K (VQFN -22)

16

R5

1

CRCW040210K0JNED

Vishay-Dale(威世达勒)

电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

17 R2、R3、R6、

R7

4 CRM2512-FX-1R00ELF Bourns 电阻,1.00,1%,2W,6.3 x 3.1mm