ZHCACJ3 april   2023 TPS650340-Q1 , TPS650350-Q1 , TPS650352-Q1

 

  1.   使用 TPS65035x-Q1 通过 CISPR-25 辐射和传导发射测试
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2展频
  5. 3原理图和印刷电路板 (PCB) 说明
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 电路板布局
  6. 4设计注意事项
  7. 5总结
  8. 6传导和辐射发射平均值和峰值图
  9. 7参考文献

总结

TPS65035x-Q1 器件系列通过了汽车应用所需的 CISPR25 5 类传导和辐射发射测试。使用集成的 SSC 功能并结合节 3和节 4中介绍的设计和布局注意事项,可以实现通过结果。表 5-1 中给出了运行条件。

表 5-1 发射测试运行条件
稳压器 输出电压 (V) 输出电流 (mA)
降压稳压器 1 3.3 770(1)
降压稳压器 2 1.8 600
降压稳压器 3 1.2 600
LDO 2.8 150
降压转换器 1 的输出电流由降压转换器 2、降压转换器 3 和 LDO 的输入电流组成。3.3V 电源轨上没有额外的负载。