ZHCACJ3 april 2023 TPS650340-Q1 , TPS650350-Q1 , TPS650352-Q1
TPS650350-Q1、TPS650351-Q1、TPS650352-Q1 和 TPS650353-Q1 是用于摄像头应用的 PMIC 系列。每个器件包含三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器。三个降压转换器能够进行实现展频时钟 (SSC),这是一种调制每个转换器的开关频率以分散可能导致 EMI 的功耗的功能。该内部调制将工作频率从 2.0MHz 扩展到 2.5MHz,中心频率为 2.25MHz,可以通过 I2C 通信使用单次寄存器写入来启用或禁用该内部调制。
展频架构的目标是将发射的射频能量分散到更大的频率范围中。扩展降压转换器的工作频率会产生峰值振幅更低、更连续的功率谱,如图 2-1 所示。这种峰值降低是可能的,因为无论是启用还是禁用展频,曲线的时间积分(电路发射的 EMI 能量)都保持不变。
图 2-1 调制方波信号中谐波的展带图 2-2 比较了在启用和禁用 SSC 时使用 TPS650350-Q1 和本应用报告中讨论的示例布局的传导发射性能。
图 2-2 TPS650350-Q1 SSC 传导发射比较