ZHCACJ3 april 2023 TPS650340-Q1 , TPS650350-Q1 , TPS650352-Q1
本应用报告使用示例原理图和布局设计说明了汽车应用中 TPS650350-Q1 和相关电路的 EMI/EMC 性能。在该示例中,TPS650350-Q1 和相关元件通过了 CISPR-25 车辆、船只和内燃机 - 无线电干扰特性 - 车载接收器保护的测量限值和方法 0.15MHz 至 108MHz 频率范围内的传导发射测试以及 0.15MHz 至 1000MHz 频率范围内的辐射发射测试。