ZHCACI9B june   2019  – april 2023 DLP2010 , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3030-Q1 , DLP3310 , DLP4620S-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530S-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP800RE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1用途和范围
    1. 1.1 限制
    2. 1.2 本文档中使用的首字母缩写词
  4. 2导通状态填充系数
  5. 3窗口属性
  6. 4微镜衍射效率
    1. 4.1 微镜平坦度
    2. 4.2 微镜衍射效率
    3. 4.3 照明和投影 f 数不匹配时的衍射效率
  7. 5微镜反射率
  8. 6估算整体 DMD 效率
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

估算整体 DMD 效率

整体光学效率可使用方程式 3 进行估算。

方程式 3. EfficiencyDMD = transmissionwindow x efficiencyfillfactor x efficiencydiffraction x reflectivitymirror x transmissionwindow

其中

  • efficiencyfillfactor 是从照明方向查看的分数微镜覆盖范围(导通状态微镜)
  • transmissionwindow 是单通窗透射,包括两个防反射表面。由于光通过窗口两次,因此该项计算两次。
  • efficiencydiffraction 是指微镜阵列衍射效率,其中可能包括非平坦微镜的影响
  • reflectivitymirror 是指微镜反射率,包括微镜散射

表 6-1 中显示的明视数假设源具有波长为 420nm 至 680nm 的平坦功率频谱。通过将光谱衍射效率与实际源光谱相乘,可以获得给定光源的更准确结果。

表 6-1 总明视平均效率计算(1)
DMD 间距 (μm) 倾斜角(度) f 数 差分效率 导通状态填充 窗透射(双通) 镜面反射 总效率
13.68 12 2.4 89% 92% 96% 89% 70%
10.8 12 2.4 87% 92% 96% 89% 68%
9.0 14.5 2.0 89% 97% 96% 89% 72%
7.6/7.56 12 2.4 84% 94% 96% 89% 67%
5.4 17 1.7 86% 93% 96% 89% 68%
5.4 17 2.4 80% 93% 96% 89% 64%
此表中的值为近似值。相关具体值,请参阅器件特定 DMD 数据表。