ZHCACI9B june 2019 – april 2023 DLP2010 , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3030-Q1 , DLP3310 , DLP4620S-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530S-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP800RE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
本文档不包括系统级效率损失,例如展度失配,可以使用基于实际光学设计的光线轨迹模型更好地评估此类损失。影响对比度的因素也很重要,但相互作用通常要复杂得多,需要光学系统严格的电磁散射理论,在这类报告中很难对所有这些因素进行总结。