ZHCACI9B june   2019  – april 2023 DLP2010 , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3030-Q1 , DLP3310 , DLP4620S-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530S-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP800RE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1用途和范围
    1. 1.1 限制
    2. 1.2 本文档中使用的首字母缩写词
  4. 2导通状态填充系数
  5. 3窗口属性
  6. 4微镜衍射效率
    1. 4.1 微镜平坦度
    2. 4.2 微镜衍射效率
    3. 4.3 照明和投影 f 数不匹配时的衍射效率
  7. 5微镜反射率
  8. 6估算整体 DMD 效率
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

窗口属性

DMD 窗口的两种主要类型与封装类型直接相关:

  • A 型 DMD 封装使用 Corning 7056 玻璃(通常约 3mm 厚)。
  • 晶圆级封装(WLP,通常称为 Sxxx 封装)使用 Corning Eagle XG 玻璃(通常厚度为 1mm 或更薄)。

WLP 窗口和 A 型窗口均具有抗反射薄膜涂层,可减少反射并提高传输效率。根据应用的不同,使用可见光涂层、UV 涂层或 NIR 涂层。

下面的值描述了通过窗口随机极化的单通可见光 (420nm–680nm),并考虑了两种表面涂层。

  • 平均透射率,在 0°–30°AOI 的所有角度下 Tave ≥ 99%,
  • 平均透射率,在 30°–45°AOI 的所有角度下 Tave ≥ 97%

所有透射值均为窗口的总透射率(通过两个表面和玻璃)。在表 6-1 计算中使用了 96% 的传输数字,表示通过窗口的双通,每个涂层表面的传送率约为 99%。有关特定于器件的值,请参阅 DMD 数据表。

更多有关窗口透射的信息,请参阅 DLP® DMD 窗口波长透射注意事项