ZHCACI9B june 2019 – april 2023 DLP2000 , DLP2010 , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3030-Q1 , DLP3310 , DLP4620S-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530-Q1 , DLP5530S-Q1 , DLP5531-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP800RE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
表 2-1 显示了基于 DMD 微镜间距的典型导通状态填充系数。
| DMD 示例(1) | 微镜间距 (µm) | 标称倾斜角(度) | 照明 f 数 |
典型导通状态填充系数 (2)(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DLP7000 | 13.68 | 12 | 2.4 | 92% | |
| DLP650LE | 10.8 | 12 | 2.4 | 92% | |
| DLP780TE DLP800RE |
9.0 | 14.5 | 2.0 | 97% | |
| DLP3030-Q1 DLP5534-Q1 DLP4501 DLP9000 |
7.6 7.6 7.56 7.56 |
12 | 2.4 | 94% | |
| DLP3010 | 5.4 | 17 | 1.7 | 93% | |