ZHCACI9B june   2019  – april 2023 DLP2010 , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3030-Q1 , DLP3310 , DLP4620S-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530S-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP800RE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1用途和范围
    1. 1.1 限制
    2. 1.2 本文档中使用的首字母缩写词
  4. 2导通状态填充系数
  5. 3窗口属性
  6. 4微镜衍射效率
    1. 4.1 微镜平坦度
    2. 4.2 微镜衍射效率
    3. 4.3 照明和投影 f 数不匹配时的衍射效率
  7. 5微镜反射率
  8. 6估算整体 DMD 效率
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

微镜反射率

有源阵列区域由大型矩形阵列的铝制微镜组成。这些微镜在可见光范围(420nm 至 680nm)内的标称反射率为 89%。

GUID-20230208-SS0I-XJHH-RF7X-MXJQ7VZQG9JP-low.svg图 5-1 DMD 微镜典型反射率