ZHCACH5B october 2022 – march 2023 OPA2991 , TLC2654 , TLC4502 , TLE2021 , TLV2721
输入失调电压 (VOS) 定义为必须在运算放大器的两个输入端子之间施加的电压,以便在输出端获得零伏电压。VOS 用一个与正极输入端子或负极输入端子串联的电压源表示(这两种方式在数学上是等效的)。VOS 被视为直流误差,无论有无输入信号,从上电至关断,一直都存在。它发生在运算放大器的偏置期间,其影响只能降低而无法消除。
它的极性可以是负极,也可以是正极,并且可能因同一晶圆批次的器件(裸片)而异。图 2-1 显示了在 OPA2991 运算放大器的一个晶圆批次中测得的 VOS 分布,以此作为 VOS 可能产生差异的示例。
图 2-1 OPA2991 的 VOS 分布