ZHCACH5B october 2022 – march 2023 OPA2991 , TLC2654 , TLC4502 , TLE2021 , TLV2721
双极运算放大器仅由双极结型晶体管 (BJT) 组成。有多种性能规格可供选择,包括低性能、广泛使用的旧产品(如 LM324)以及更现代的运算放大器(如 LM2904B 和精密运算放大器 OPA828)。
用双极 NPN 晶体管代替图 3-1 电路中的 Q1 和 Q2 并设置 即可获得图 4-1 左侧所示的基本 NPN 双极差分输入电路。也可以将小型电阻器放置在器件的发射极处,以增加噪声和降低开环增益为代价来提高线性度和速度。通常这样做是因为这样可以提升稳定性,但此处未讨论该效果。
在双极工艺中,VOS 主要由晶体管 Q1 和 Q2 的基极宽度、发射极面积以及基极和集电极的掺杂程度的差异产生(请参阅 Gray 和 Meyer [2])。此类误差会导致流入差分对基极的偏置电流出现差异。总体结果是 Q1 和 Q2 的 VBE 值存在差异,这会导致差分电压 VOS 出现在运算放大器输入端。
当输入端接地时,将形成一条环路,如图 4-1 中右侧所示。然后,使用基尔霍夫电压定律 (KVL) 获得方程式 13,并以方程式 14 的形式重写。在方程式 8 中定义了 VBE,其中 kT/q 项称为热电压 (VT),IC 是集电极电流,IS 是反向饱和电流。然后代入方程式 14 并处理成方程式 4 中的形式:
方程式 4 中由 IC 项引入的误差是由于 RC 电阻的失配造成的。IS 项误差主要是由于发射极区域和基极宽度和掺杂的失配造成的(请参阅 Gray 和 Meyer [2])。VT (kT/q) 的值取决于材料(例如,硅为 26mV)并且是所有晶体管固有的值。该项对 VOS 及其温漂的影响最大。随着 T 的变化,VOS 会出现可预测性变化,如方程式 5 所示。