ZHCACH5B october   2022  – march 2023 OPA2991 , TLC2654 , TLC4502 , TLE2021 , TLV2721

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2定义的输入失调电压
  5. 3导致 VOS 的原因
  6. 4主要器件类型中的 VOS 和温漂
    1. 4.1 双极
    2. 4.2 JFET
    3. 4.3 CMOS
  7. 5VOS 的制造商测量、修整和规格
    1. 5.1 测量
    2. 5.2 修整
    3. 5.3 规格
  8. 6VOS 对电路设计和校正方法的影响
    1. 6.1 交流耦合
    2. 6.2 直流反馈
    3. 6.3 内部校准
  9. 7总结
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

主要器件类型中的 VOS 和温漂

大多数运算放大器可按三种主要制造工艺进行分组:双极、JFET 和 CMOS。VOS 的大小各不相同,但每种工艺都有一个与之关联的范围。表 6-2 显示了与每种工艺类型相关的范围和温漂,并列出每种类型的各种运算放大器的典型、最大和满量程 VOS。下面将简要介绍每种工艺以及该特定工艺的 VOS 和温漂机制。请参阅 Gray 和 Meyer [2] 以及 Dostál [3],以便了解更多有关本节所述工艺的 VOS 和温漂的详细信息。

表 4-1 每种器件工艺的输入失调电压和温漂范围 †典型规格*(经激光修整)

注意:列出的器件为商用器件,在所有温度范围内均有效

过程器件类型年份25°C 时的 VOS† (μV)ΔVOS/ΔT† (μV/°C)
双极LM2904B2019 年3003.5
LM2902B20223007
TLV60032019 年3902
JFETOPA46220182004
OPA828*2018500.45
CMOSOPA29912019 年1250.3
TLV90412021 年6000.8
OPA231020222500.5
TLV91622021 年2100.25